arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBG-W 100-35-10.5

GBG-W 100-35-10.5

Backe grip

Ident.-Nr. 430717

Lieferzeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe grip wendbar
  • Grip-Stufe mit 3 mm vertikal und 5 mm horizontal
  • Schnittstelle 1: W-90-2
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 35 x 10,5 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Breite [mm] 100.0
Tiefe [mm] 10.5
Höhe [mm] 35.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.3

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben