arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-B 125-66-40

SGWB-G3-B 125-66-40

Wendebacken grip

Ident.-Nr. 432490

Begrenzt verfügbar
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, beweglich
  • Schnittstelle 1: W-125-1
  • Passend zu: KSC-D 125, KSC-F 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 66 x 40 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1.8 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 66.0
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.8

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben