arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC-F 80-214

KSC-F 80-214

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 432729

Auf Lager
Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Vorbereitet für VERO-S
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 214 x 55 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Max. Drehmoment: 50 Nm
  • Gewicht: 5 kg
Spannerbreite [mm] 80.0
Max. Spannkraft [kN] 25.0
Max. Drehmoment [Nm] 50.0
Gewicht [kg] 5.0

Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel