arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-F 80-40.3-28

SGWB-G3-F 80-40.3-28

Wendebacken grip

Ident.-Nr. 432732

Auf Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, fest
  • Schnittstelle 1: W-80-1
  • Passend zu: KSC3-K 80, KSC-F 80
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 40,3 x 28 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Breite [mm] 80.0
Tiefe [mm] 40.3
Höhe [mm] 28.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.5

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben