AMC CYL HSK-A 63 M10x100 L1=126
Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
Ident.-Nr. 1313747
AMC CYL HSK-A 63 M10x100 L1=126, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 126 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
|---|---|
| Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 126 mm / 5.0" |
| L4 [mm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 0.87 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich