arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 40 P HSK-A 63x85 Abbildung ähnlich

ER 40 P HSK-A 63x85

ER Präzisions-Spannzangenfutter

Ident.-Nr. 1349167

Auf Lager
ER 40 P HSK-A 63x85, Werkzeughalter
  • ER Präzisions-Spannzangenfutter
  • Baureihe: ER Präzisions-Spannzangenfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Auskraglänge: 85 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x DDie Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannmutter
Technologie ER Präzisions-Spannzangenfutter
Baureihe ER Präzisions-Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
ER Spanngröße ER 40
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 4.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 51.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 85 mm / 3.3"
Auskraglänge L1 [mm] 85.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 49.0
Gewicht [kg] 1.23
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Die Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich