arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGBB-F 125-66-40

SGBB-F 125-66-40

Blockbacken

Ident.-Nr. 1349857

Lieferzeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Blockbacke fest
  • Schnittstelle 1: W-125-1
  • Passend zu: KSC-F 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 66 x 40 mm
  • Gewicht: 2.6 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 66.0
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 2.6

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben