arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBC 100-35-11

GBC 100-35-11

Backe gehauen

Ident.-Nr. 1373267

Lieferzeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe, gehauen
  • Schnittstelle 1: W-100-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 35 x 11 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breite [mm] 100.0
Tiefe [mm] 11.0
Höhe [mm] 35.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben