WDM-5X-BM 80-175
Základní a nástavbové upínací moduly
Ident.-Nr. 1398164
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Základní modul
- Manuálně ovládaný systém
- Rozměry: 168 x 130 x 175 mm
- Přítlačná síla: 15 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Aktivační moment: 15 Nm
- Vlastní hmotnost: 8.45 kg
Technische Details
| Průměr [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Výška H [mm] | 175.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 15.0 |
| Aktivační moment [Nm] | 15.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 8.45 |
Lieferumfang
Grundmodul, Betriebsanleitung; ohne Befestigungsschrauben, ohne Spannbolzen