PDSC M14-62
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
ID 1398349
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausgleichsschraube
- Zur Befestigung von Spannbolzen mit Durchgangsbohrung
- Kopfdurchmesser: 22.6 mm
- Gewinde: M14
- Schraubenlänge: 62 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technical details
| Průměr hlavy [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Závit | M14 |
| Délka šroubu [mm] | 62.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Seřizovací šroub