arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGS-B 45-26.5-24

SGS-B 45-26.5-24

Stahlbacken

Ident.-Nr. 1465309

Lieferzeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stahlbacke beweglich
  • Schnellwechselbacke
  • Passend zu: KSC mini
Technische Daten:
  • Abmessungen: 45 x 26,5 x 24 mm
  • Gewicht: 0.1 kg
Breite [mm] 45.0
Tiefe [mm] 26.5
Höhe [mm] 24.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.1