arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-S8-B 80-40-28

SGWB-S8-B 80-40-28

Wendebacken

Ident.-Nr. 1518693

Lieferzeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke beweglich
  • Geschliffene Stufe
  • Passend zu: KSC3 80, KSC 80
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80.4 x 40.3 x 28 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Breite [mm] 80.0
Tiefe [mm] 40.0
Höhe [mm] 28.0
Gewicht [kg] 0.5

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken