arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GAP 20-060-AS Ilustracja analogiczna

GAP 20-060-AS

Kątowy chwytak równoległy

Identyfikator 314604

Kątowy chwytak równoległy GAP, Rozmiar: 20, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS (zamykanie sprężynowe)

  • Skok na szczękę: 1 mm
  • Siła zamykająca: 150 N
  • Kąt otwarcia: 60 °
  • Maks. temperatura otoczenia: 60 °C
Skok na szczękę [mm] 1.0
Siła zamykająca [N] 150.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 170.0
Min. siła sprężyny [N] 58.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 60.0
Masa [kg] 0.39
Zalecana masa detalu [kg] 0.46
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 7.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.5
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.15
Czas otwierania [s] 0.11
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 40.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.1
Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] 3.12
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Powtarzalność [mm] 0.05
Moment Mx maks. [Nm] 4.9
Moment My maks. [Nm] 4.7
Moment Mz maks. [Nm] 1.2
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 240.0
Wersja z utrzymywaniem siły chwytania tak

Ogólne informacje dotyczące serii

Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Napędzany układ kinematyczny z połączeniem przegubowym

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Chwytak w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P