FTS 056-600-11
ID 1598246
- 測定レンジ Fx、Fy : ± 250 N
- 測定レンジ Fz: ± 600 N
- 測定レンジ Mx、My: ± 11 Nm
- 測定レンジ Mz: ± 11 Nm
- IP 保護等級: 67
技術的詳細
| Eigenmasse [kg] | 0.18 |
|---|---|
| Schutzart IP | 67 |
| Messbereich Fx, Fy [N] | ± 250 |
| Messbereich Fz [N] | ± 600 |
| Messbereich Mx, My [Nm] | ± 11 |
| Messbereich Mz [Nm] | ± 11 |
| Auflösung Fx, Fy [N] | 0.0125 |
| Auflösung Fz [N] | 0.024 |
| Auflösung Mx, My [Nm] | 4.4E-4 |
| Auflösung Mz [Nm] | 3.3E-4 |
| relative Anzeige Abweichung bezogen auf den Messbereich | <1,0 %-fs |
| max. Anzeige Abweichung Fx, Fy [N] | 2.5 |
| max. Anzeige Abweichung Fz [N] | 6.0 |
| max. Anzeige Abweichung Mx, My, Mz [Nm] | 0.11 |
| max. Abtastrate [Hz] | 2000.0 |
| max. Ausgaberate [Hz] | 1000.0 |
| Informationen zum Zubehör | FTSセンサーの他に、接続ケーブルとインターフェースボックスも必要です。 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Tutte le forze e le coppie che agiscono sul sensore devono essere rispettare il range di misurazione specificato.
Il superamento del range di misurazione riduce il numero massimo di cicli di carico e può causare danni al sensore. Contattateci se la vostra applicazione supera il range di misurazione.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C
Protezione paraspruzzi
IP67 di serie
Corpo
Alluminio ed acciaio inossidabile
Garanzia
24 mesi