KSP3 160-PM-BWA
带有卡爪快换系统的气动夹具
ID 1479243
Étau de serrage pneumatique version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Changement rapide de mors
- Dimensions: 160 x 160 x 108 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 45 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 41 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 9 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 3400 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 0.4 s
- Poids: 11.5 kg
技术细节
| Course par mors [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 45.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 41.0 |
| Distance H [mm] | 19.5 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 3400.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.4 |
| Poids [kg] | 11.5 |
Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée