STB-G 250-2
Szczęki bazowe
Identyfikator 160657
STB-G 250-2, Szczęki bazowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: W zestawie wpusty teowe NS 160 ze śrubami cylindrycznymi
- Odkryj różnorodność naszych szczęk bazowych do uchwytów tokarskich i znajdź odpowiednie szczęki nasadowe – wystarczy kliknąć „Narzędzia” w naszym narzędziu do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich!
Szczegóły techniczne
| Grupa produktów | Szczęki bazowe |
|---|---|
| Mocowanie | 1/16" x 90° |
| Zazębienie | Zazębienie proste |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 21.0 |
| Szerokość B [mm] | 50.0 |
| Szerokość B1 [mm] | 26.0 |
| Wysokość H [mm] | 71.0 |
| Długość L [mm] | 104.0 |
| Śruby | M16 |
| m/zestaw [kg] | 5.2 |