SRK 98
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 136111
SRK 98, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 8 mm
- Szerokość ścieżki: 10 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Odkryj inne pasujące szczęki nasadowe w innych wymiarach! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Szczegóły techniczne
| 製品グループ | スチール製角度付ソフトトップジョー |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 8.0 |
| タブ幅 S [mm] | 10.0 |
| 幅 B [mm] | 20.0 |
| 高さ H [mm] | 30.0 |
| 高さ H1 [mm] | 27.5 |
| 高さ H2 [mm] | 26.0 |
| 長さ L [mm] | 45.0 |
| 穴間隔 a [mm] | 20.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 18.0 |
| ネジ | M6 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適 |
| m/セット [kg] | 0.42 |