JBM-ST 162
Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Identyfikator 114532
JBM-ST 162, Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
- Odkryj inne pręty ząbkowane o różnej wysokości i szerokości, dostępne w wersji aluminiowej lub stalowej. Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Szczegóły techniczne
| Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane ze stali |
|---|---|
| Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 16.0 |
| Szerokość B [mm] | 60.0 |
| Wysokość H [mm] | 60.0 |
| Długość L [mm] | 420.0 |
| Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
| m/detal [kg] | 11.4 |