arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EOA-UR3510-FTN-AXIA 80 Illustration similaire

EOA-UR3510-FTN-AXIA 80

Capteur de force/couple

IDnr. 1357169

Capteur de force/couple FT-AXIA, Taille: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Contrôle via: EtherNet
  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 200 N
  • Plage de mesure Fz: ± 360 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 8 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 8 Nm
  • Indice de protection IP: 64
Contrôle via EtherNet
Matériau du corps Aluminium
Câble codeur 4 m, connecteur  M8 vers connecteur  M12
Ligne de commande Répartiteur Y 4 m, connecteur M12 vers connecteur RJ-45 et alimentation 3 contacts (fils dénudés)
Poids [kg] 0.51
Calibration 1 SI-200-8
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 200
Plage de mesure Fz [N] ± 360
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 8
Plage de mesure Mz [Nm] ± 8
Calibration 2 SI-500-20
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 500
Plage de mesure Fz [N] ± 900
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 20
Plage de mesure Mz [Nm] ± 20
Surcharge Fx, Fy [N] ± 2500
Surcharge Fz [N] ± 4500
Surcharge Mx, My [Nm] ± 100
Surcharge Mz [Nm] ± 100
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 2200.0
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 2600.0
Résolution Fx, Fy [N] 0.1
Résolution Fz [N] 0.1
Résolution Mx, My [Nm] 0.005
Résolution Mz [Nm] 0.005
Indice de protection IP 64
Diamètre D [mm] 85.0
Hauteur Z [mm] 63.4
Plug & Work Universal Robots

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 2 % de la pleine échelle à 22 °C

Contrôle via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantie
12 mois