GFD mini 100-70-1 52
Manuelle Rüstsysteme
Ident.-Nr. 1561244
Manuelles Rüstsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5-Achs-Rüststation
- Manuell gespanntes System
- Abmessungen: 150 x 100 x 70 mm
- Spannbolzen-Stichmaß: 52 x 52 mm
- Einzugskraft: 17 kN
- Max. Drehmoment: 30 Nm
- Material: Hartanodisiertes Aluminium
- Gewicht: 2.9 kg
Technische Details
| Einzugskraft [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Max. Drehmoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
Lieferumfang
5-Achs-Rüststation, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Spannmittel