DKS.C3 CIR22 4-PIN
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Identifikačné číslo 1469397
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dokovací stanice
- Pro zavěšení kabelu a zástrčky řídicí jednotky
- S indukčním snímačem, který detekuje, zda je konektor v dokovací stanici
- Vhodné pro: 4kolíkový konektor CIR22
- Rozměry: 214 x 200 x 110 mm
- Délka kabelu: 5 m
- Vlastní hmotnost: 3 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 214.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.0 |