arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GWU-M 80-20 Similar a la imagen

GWU-M 80-20

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Identifikačné číslo 1411113

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Anchura de los soportes de piezas de 80 mm
  • Para la colocación de piezas
Datos técnicos:
  • Ancho: 80 mm
  • Altura: 20 mm
Ancho [mm] 80.0
Altura [mm] 20.0

Material suministrado
1 juego de soportes de piezas