SSH-A SW6-128
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8705452
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Odisťovací kľúč
- Pre rýchlu výmenu čeľustí na skľučovadlách sústruhov so systémom rýchlej výmeny čeľustí
- S bezpečnostným mechanizmom
- Vhodné pre: ROTA THW3 200-52, 225-66, 265-81, 315-104, 400-128; ROTA NCX 165-53
- Veľkosť vidlicového kľúča: 6
- Dĺžka: 128 mm
- Hmotnosť: 0.12 kg
Technické údaje
Šesťhranný | 6 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 128 |
Hmotnosť [kg] | 0.12 |