FF-T2 Z380-A11
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 803006
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z380
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 330.2 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 235 mm
- Výška: 38 mm
- Prechodný otvor: 192.9 mm
- Hmotnosť: 23.6 kg
Technické údaje
| Strana skľučovadla | Z380 |
|---|---|
| Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 330.2 |
| Rozstupová kružnica vretena [mm] | 235.0 |
| Výška [mm] | 38.0 |
| Prechodný otvor [mm] | 192.9 |
| Hmotnosť [kg] | 23.6 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky