FFK-T2 Z220-A5
Štandardná príruba
Identifikačné číslo 805113
Štandardná príruba
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukčná príruba
- Pre hydraulicky ovládané silové upínacie skľučovadlá
- Strana skľučovadla: Z220
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozstupová kružnica skľučovadla: 171.4 mm
- Rozstupová kružnica vretena: 104.8 mm
- Výška: 28 mm
- Prechodný otvor: 79.6 mm
- Hmotnosť: 6.5 kg
Technické údaje
| Strana skľučovadla | Z220 |
|---|---|
| Strana stroja | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] | 171.4 |
| Rozstupová kružnica vretena [mm] | 104.8 |
| Výška [mm] | 28.0 |
| Prechodný otvor [mm] | 79.6 |
| Hmotnosť [kg] | 6.5 |
Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky