arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZAU 250/4 Abbildung ähnlich

SZAU 250/4

Universal-Krallenbacken

Ident.-Nr. 1457356

Lieferzeit auf Anfrage
SZAU 250/4, Universal-Krallenbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Universal-Krallenbacken
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Höhe H [mm] 55.0
Länge L [mm] 86.0
Einspanntiefe T [mm] 25.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 45.0
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 4.08