TRQK 250-2
Oporné čeľuste QUENTES
Identifikačné číslo 150012
TRQK 250-2, Oporné čeľuste QUENTES
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12 mm
- Šírka dráhy: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Chcete vedieť presný upínací rozsah na vašom skľučovadle sústruhu, alebo potrebujete iný upínací rozsah? Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Technické údaje
| Skupina výrobkov | Oporné čeľuste QUENTES |
|---|---|
| Zúbkovanie | Pero a drážka |
| Šírka drážky N [mm] | 12.0 |
| Šírka zarážky S [mm] | 20.0 |
| Šírka B [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 57.0 |
| Dĺžka L [mm] | 72.0 |
| Rozstup otvorov a [mm] | 16.0 |
| Rozstup otvorov b [mm] | 40.0 |
| Skrutky | M12 |
| Materiál | Hliník |
| m/súprava [kg] | 0.7 |