arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EGM-M-Q-30-1-FX 图片仅供参考

EGM-M-Q-30-1-FX

ID 306350

磁力机械手 EGM, 电动

  • 磁铁类型: 单极
  • 磁极形状: 方形
  • 磁极宽度: 30 mm
  • 固定电缆出口 (30 cm 电缆)
  • 通信接口: 数字 I/O
  • 能源供应: 400 V AC
  • 最大总电流: 32 A
  • 磁极数量: 2
  • 磁力区域: 18.4 cm²
  • 磁路: 3 A
  • 最高环境温度: 50 °C
重量 [kg] 1.3
磁极数量 2.0
磁力区域 [cm²] 18.4
最小工件厚度 [mm] 6.0
水平磁力面的有效负载 [kg] 18.0
垂直磁力面的有效负载 [kg] 7.0
最大启动次数/分钟 [1/min] 20.0
每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] 13.0
每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] 33.0
IP 防护等级 54
启动/停用时电流消耗 [A] 3.0
电缆长度 [cm] 30.0
直径 D [mm] 58.0
高度 Z [mm] 60.0
磁力控制器类型 ECG 01
额定电压 [V AC] 400.0
最大电流 [A] 32.0
每个控制器最多的模块数量 28.0

Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten

Materiaal behuizing
Staal

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Toebehorenset met centreerhulzen