ROTA NCR 315 Z220-SV90°
无通孔的六爪动力卡盘
ID 860041
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 6 爪补偿卡盘
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 单指行程: 8 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 摆动补偿: ± 2 mm
- 最大夹持力*: 80 kN
- 最大启动力: 40 kN
- 最大旋转速度: 2500 1/min
- 重量: 54 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 2500.0 |
最大夹持力* [kN] | 80.0 |
最大启动力 [kN] | 40.0 |
行程/卡爪 [mm] | 8.0 |
活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
摆动补偿 [mm] | ± 2 |
重量 [kg] | 54.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%