arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR 500 Z380-SV90°

ROTA NCR 500 Z380-SV90°

无通孔的六爪动力卡盘

ID 860061

标准动力车床卡盘,无通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 摆动补偿: ± 2.5 mm
  • 最大夹持力*: 125 kN
  • 最大启动力: 65 kN
  • 最大旋转速度: 1200 1/min
  • 重量: 175 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 15 (Z380)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1200.0
最大夹持力* [kN] 125.0
最大启动力 [kN] 65.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
摆动补偿 [mm] ± 2.5
重量 [kg] 175.0