ROTA NCR 800 Z520-SV90°
无通孔的六爪动力卡盘
ID 860081
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 6 爪补偿卡盘
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 16 mm
- 活塞行程: 40 mm
- 摆动补偿: ± 3.5 mm
- 最大夹持力*: 160 kN
- 最大启动力: 80 kN
- 最大旋转速度: 700 1/min
- 重量: 480 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 20 (Z520) |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 700.0 |
最大夹持力* [kN] | 160.0 |
最大启动力 [kN] | 80.0 |
行程/卡爪 [mm] | 16.0 |
活塞行程(H) [mm] | 40.0 |
摆动补偿 [mm] | ± 3.5 |
重量 [kg] | 480.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%