arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4 图片仅供参考

TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111

液压刀柄

ID 28003748

TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111, 刀具刃磨刀柄
  • TENDO WZS
  • 液压刀柄
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 夹持直径 D1: 1 1/4"
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 250 Nm


标配范围: 不包括驱动扳手
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO WZS
Interface do porta-ferramentas FLANSCH/FLANGE
Diâmetro de fixação D1 1 1/4"
D2 [mm] 54.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 40.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 55.0
L5 [mm] 73.0
Min. torque [Nm] 250.0
Peso [kg] 3.0

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento