arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO WZS SK 50 Ø16x110 图片仅供参考

TENDO WZS SK 50 Ø16x110

液压刀柄

N.º de identificação 219225

TENDO WZS SK 50 Ø16x110, 刀具刃磨刀柄
  • TENDO WZS
  • 液压刀柄
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径 D1: 16 mm
  • 伸出长度 L1: 110 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 50 Nm


标配范围: 不包括驱动扳手
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO WZS
Rozhranie upínača nástrojov SK 50
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD
Upínací priemer D1 16 mm
D2 [mm] 39.5
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 25.5
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 90.9
G M12x1
Min. krútiaci moment [Nm] 50.0
Hmotnosť [kg] 3.8

Verzia
Na stroje pre ostrenie nástrojov a brúsky, manuálne ovládané

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie