arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA TPS 160-38 Z-SV90°

ROTA TPS 160-38 Z-SV90°

固定三爪卡盘,气动

ID 816136

标准固定式动力卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 38 mm
  • 主轴架: Z155
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
技术参数:
  • 单指行程: 4.2 mm
  • 最大夹紧力 (6 bar): 39 kN
  • 最大启动压力: 3 - 8 bar
  • 卡盘高度: 131 mm
  • 重量: 23 kg
细齿 1/16" x 90°
最大夹紧力(6 bar) [kN] 39
最小工作压力 [bar] 3
最大工作压力 [bar] 8
单指行程 [mm] 4.2
重量 [kg] 23

标配范围
动力车床卡盘、螺柱、T 型螺母、直型连接件、弯管接头、装配工具、操作手册;无顶爪