ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°
固定三爪卡盘,液压
ID 450200
标准固定式动力卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 集成液压缸
- 用于固定使用的底板
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 单指行程: 2.75 mm
- 活塞行程: 12 mm
- 最大夹持力: 57 kN
- 最大启动压力: 195 bar
- 卡盘高度: 102 mm
- 重量: 20.1 kg