ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°
固定三爪卡盘,液压
ID 450203
标准固定式动力卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 集成液压缸
- 用于固定使用的底板
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 23 mm
- 最大夹持力: 144 kN
- 最大启动压力: 120 bar
- 卡盘高度: 131 mm
- 重量: 72.4 kg