SZAU 250
通用嵌入爪
ID 1470620
SZAU 250, 通用嵌入爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 21 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
技术细节
| Productgroep | Universele klauwklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 55.0 |
| Lengte L [mm] | 86.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 25.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 45.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 3.06 |