SCHUNK Electronic Solutions 的分板机是用于对电子组装电路板进行分板处理的高性能处理组件。使用铣削钻头、锯子或激光头将印刷电路板分开。除了如此广泛的工艺外,机床的模块化解决方案还提供高度灵活性,减尘增强器可提供一流的清洁度。
分板系统的重点是最大限度地提高现代电子组装生产流程的优势。SCHUNK Electronic Solutions 的系统和设备经过完美设计,可通过提高微型化、高灵敏度组件和质量要求来满足对 PCB 的高要求。分板机可以快速、精确地工作,可以手动装卸,也可以作为带码垛机的全自动在线机床或特殊部件拣选机。在为应用选择正确的解决方案时,合格的个性化建议是重中之重。这就是 SCHUNK 成为未来全球电子产品生产的可靠技术合作伙伴的原因。高水平的垂直集成使用户可以从一个来源获得所有东西,确保最大限度地提高机器可靠性。
为纪念 SCHUNK Electronic Solutions 成立 20 周年,现推出 20 SAR-Compact 独立分板系统特别版。该解决方案非常适合开始使用经济型自动分板技术。与传统的分离方法相比,它可提供灵活性、清洁度、工艺可靠性和温和的分离过程。它的特点是性价比极高:尽管投资很低,但该机器仍能满足许多关键行业的所有重要功能和要求。该周年纪念版配备双穿梭系统,可缩短循环时间,有效铣削面积为 430x350 毫米(包括拔刀)。还包括每次穿梭 5 倍换刀以及刀具破损和直径控制。该机器采用电离和符合 ESD 标准的设计,配有手持式扫描仪。
特别版发售将在纽伦堡电子生产贸易展 SMTconnect 上举行。参观 SMTconnect SCHUNK 展位:4 号展厅,205 号展台