凭借中心补偿 ROTA-ML flex 2+2,SCHUNK 的产品组合自 2020 年以来一直采用低维护手动车床卡盘。允许将几乎所有的工件几何形状(无论是圆形、立方体还是不规则形状)精确、高效地夹在铣削/车削中心上。获得专利的传动装置概念具有特别大的补偿行程,每个夹爪 12 mm。在新版本中,SCHUNK 现在显著改进了手动车床卡盘。
刀具和工件夹持专家从直径 500 毫米起进行结构改造,将卡盘高度降低多达 30%。这也将卡盘重量减少多达 40%。较低的质量可以提高工作台的旋转速度,也可以对更大、更重的工件进行可靠的加工。这样,只需一个卡盘就能实现更多应用,提高了加工过程的效率。
改进后的卡盘底板还提供更大的灵活性。车床卡盘几乎可以在任何机床上快速轻松地进行设置。
车床卡盘继续在导轨上使用特殊密封件。它们可以防止润滑脂被冲走,减少夹持力的逐渐损失。即便是在夹持力很低的情况下,仍可确保卡盘的精确性。获得专利的密封概念可保护传动装置免受灰尘和碎屑的侵害,从而提高过程可靠性并延长维护间隔。此外,每个卡爪处的指示销表示最佳夹持范围,可确保牢固夹持工件。
SCHUNK 提供八种尺寸的灵活手动车床卡盘,直径从 260 到 1,200 mm 不等。