arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
公司 七月 2024

运动中的金属加工

如果您想加快生产,就没有办法绕过自动化。在兼具生产力和经济性的企业中,创新、定制解决方案是实现健康生产的基石。在国际金属加工展览会 AMB 上,我们将展示各种自动化方案,用于提高制造过程的效率,帮助公司面对未来。践行 SCHUNK 的倡议“Hand in hand for tomorrow”。

精益自动化 TANDEM KRP3 在 AMB,SCHUNK 将展示从简单入门级到高端解决方案的多种自动化机床上料方法。图片:SCHUNK-> 精益自动化 TANDEM KRP3 图片

尽管存在熟练工人短缺和成本压力,但自动化仍是生产率和成本效益的关键。但是自动化并不是从机床开始。要充分发挥机床的生产潜力,必须确保上下料过程中的可靠性和速度。SCHUNK 是刀具夹持和工件夹持、抓取和自动化技术方面的专家,为机内自动化和自动化上下料提供广泛的产品组合。同样重要的是:在选择和构建个性化的最佳自动化解决方案时,SCHUNK 凭借扎实的组件和应用专业知识为客户提供支持。

赫尔墨斯奖得主: 2D 抓取套件 荣获赫尔墨斯奖的 SCHUNK 2D 抓取套件让您可以轻松入门自动化,通过人工智能来处理无序摆放的物体。

从简单的工具搬运到智能加工

判断哪种自动化合适取决于一系列参数。例如,工艺流程、可用空间、批量大小和零件差异都起着决定性作用。在 AMB,SCHUNK 将展示从简单入门级到高端解决方案的多种自动化机床上下料方法。此外,访客还将体验使用创新搬运解决方案实现自动工件搬运的生动示例。例如,荣获 2024 年赫尔墨斯奖的 2D 抓取套件可以快速轻松地引入未分类零件的可靠自动化处理。即将展出的全新产品是机电一体化 EZU 定心机械手。这款坚固耐用的机械手非常适用于恶劣工况,有夹持力保持功能,可搬运多种尺寸的圆柱形或偏心工件。大量适配不同机器人制造商的通信接口、PLC 功能模块和插件确保集成简单。

坚固的机电一体化三指通用型机械手 EZU 坚固的机电一体化三指通用机械手 EZU 即使在恶劣的工作环境中也能可靠地工作。由于有多种型号,可以灵活使用,同时也易于集成。

更灵活自由的工件夹持

SCHUNK 的工件夹持产品系列包含适合于任何应用的手动、自动和智能夹持解决方案。现有产品系列正不断扩大以适应客户的要求。例如,使用灵活的手动 4 爪补偿卡盘 ROTA-ML flex 2+2 可以夹持任意几何形状的工件。从直径为 500 mm 的型号开始:卡盘高度降低 30%,因此卡盘重量降低多达 40%。这为用户在待加工工件的尺寸和重量方面提供更大的自由度。

KONTEC KS-H-LH 是 SCHUNK 推出的一款紧凑强大的液压长行程虎钳,总夹持力为 80 kN。夹持范围为 20 到 345 mm,液压夹持行程为 110 mm。此外,路径测量或动态压力等数据可以通过 IO-Link 传输到机床控制系统。

磁力夹持技术领域也有新的发展:SCHUNK 重新设计了久经考验的 MAGNOS MFRS 电磁吸盘,为其配备了额外的数字功能:
以后,新的 ePaper 状态显示屏将为用户提供有关夹持状态“MAG ON”和“MAG OFF”的信息。这种夹持解决方案可确保可靠夹持和高工艺可靠性。

4 爪补偿卡盘 ROTA-ML flex 2+2 更轻质:4 爪补偿卡盘 ROTA-ML flex 2+2 比前代版本轻多达 40%,但更坚固。

智能工艺监控

iTENDO² 在智能工艺监控领域也有新进展:应用范围正在显著扩大。使用 iTENDO² 磁性支架,客户可将智能实时传感器放置在机床内的任何地方,并使用它们进行测试和过程优化。iTENDO² 产品系列再度扩展:采用标准化热缩轮廓的细长型 iTENDO² Slim 4ax 用于精细加工,现也可提供工艺监控选项。两个模块均可与基础版本的平板电脑连接,以评估振动数据。

通过自动化和 AI 支持实现“健康工厂”

这些创新自动化和数字化模块有助于创建健康且经济的生产流程。SCHUNK 首席技术官 Timo Gessmann 总结道:“特别是中小型工业公司通过自动化提高生产率,可以弥补熟练劳动力的差距,确保全球竞争力。在 AMB 上,我们将展示实际解决方案,还将展示 SCHUNK 如何使用人工智能来提高流程效率和提高客户的生产力。”

我们期待着在 AMB 与您见面。请莅临 1 号展厅 1G30 展位。

iTENDO² 磁性支架 为每种应用提供智能选项:使用 iTENDO² 磁性支架,用户可将智能实时传感器放置在机床内的任何地方,并使用它们进行测试和过程优化。

下载新闻稿

新闻稿 5 MB ZIP 下载