MTTH HSK-A 63 MK1x100
莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
ID 23004340
MTTH HSK-A 63 MK1x100, Portaherramientas
- Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
- Serie: Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Rosca en el diámetro de sujeción: M6
- Cono Morse: MK 1
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
技术细节
| Técnica | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
|---|---|
| Serie | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño MK | MK 1 |
| Perno de apriete con rosca G | M6 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| Peso [kg] | 0.92 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante rosca de bloqueo conforme a DIN 228A.
Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta