MFRR-A1-050 Ø1000
Magnetic chucks with square pole technology
ID 420625
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: Ø1000 x 66 mm
- Polgröße: 50 x 50 mm
- Anzahl Pole: 120 (Polgewinde M8)
- Max. Haltekraft je Pol: 3.92 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 470 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 365 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Anzahl Kanäle: 2
- Anschluss: 7-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technické údaje
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 470.0 |
| Nombre de pôles | 120.0 |
| Raccordement | 7-PIN |
| Nombre de canaux | 2.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 8.0 |
| Poids [kg] | 365.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos