arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BRR 50 Abbildung ähnlich

BRR 50

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 470020

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Bridenrohling
  • Die Befestigungsbohrung muss durch kundenseitige Nacharbeit eingebracht werden.Für eine individuelle Befestigung der Spannstationen oder Konsolplatten auf allen gängigen Tischnutenabständen.
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø50 x 38 mm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 0.5 kg
Durchmesser [mm] 50.0
Höhe [mm] 38.0
Material Stahl
Gewicht [kg] 0.5

Scope of delivery
Cylindrical clamp blanks