arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus-P 160-2-SD 图片仅供参考

PGN-plus-P 160-2-SD

通用型机械手

ID 1317647

通用型机械手 PGN-plus-P, 尺寸: 160, 气动, 防尘型

  • 单指行程: 8 mm
  • 闭合力: 4900 N
  • 张开力: 5500 N
  • 最高环境温度: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 8.0
Zavírací síla [N] 4900.0
Otevírací síla [N] 5500.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 5300.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 6000.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.2
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 24.5
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 200.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 1.0
Doba zavření [s] 0.1
Doba otevření [s] 0.1
Max. přípustná délka prstu [mm] 225.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 3.8
Třída ochrany IP 64
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.01
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 6
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Délka X [mm] 206.0
Šířka Y [mm] 72.0
Výška Z [mm] 85.5
Max. moment Mx [Nm] 190.0
Max. moment My [Nm] 180.0
Max. moment Mz [Nm] 200.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 10000.0
Prachotěsná verze ano
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
表面输电的楔齿

外壳材料

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
36 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
接近开关支架、定心套、直接接口 O 型圈、装配说明书(含制造商声明的操作手册从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现