ROTA-G 250-82 A6-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815028
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 82 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 7.1 mm
- Zahnteilung: 5.5 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Drehmoment: 200 Nm
- Max. Drehzahl: 4000 1/min
- Gewicht: 31.5 kg
Technische Details
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 200.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.1 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 31.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書