arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH P02 400V/50Hz Abbildung ähnlich

KEH P02 400V/50Hz

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 422350

Lieferzeit auf Anfrage
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit 400 V / 50 Hz
  • Zwei-Kanal-Ausführung
  • Mit 8facher Haltekraftregulierung
  • Passend zu: MSC Magnetspannplatten
Technische Daten:
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Spannung: 400 V
  • Frequenz: 50 Hz
Netzspannung [V] 400.0
Frequenz [Hz] 50.0
Anzahl Kanäle 2.0

Lieferumfang
Steuereinheit, Handfernbedienung, Betriebsanleitung