KSC grip 125-160
Basis-Spanner
Ident.-Nr. 432463
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Zentrischspanner Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- Ersetzt durch: 1514238
- Mit Wendebacken grip
- Vorbereitet für VERO-S
- Abmessungen: 125 x 160 x 83 mm
- Backenbreite: 125 mm
- Max. Spannkraft: 35 kN
- Max. Drehmoment: 100 Nm
- Gewicht: 8.7 kg
Technische Details
Spannerbreite [mm] | 125 |
---|---|
Backenbreite [mm] | 125 |
Max. Spannkraft [kN] | 35 |
Max. Drehmoment [Nm] | 100 |
Gewicht [kg] | 8.7 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Wendebacken-Grip und Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel