ROTA NCS 260/6 A8-KV
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 865031
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- 6-Backen-Hebelfutter
- Hermetisch abgedichtet
- Aktiver Niederzug der Grundbacken
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 5.8 mm
- Kolbenhub: 21 mm
- Niederzug: 0.3 mm
- Pendelausgleich: ± 2 mm
- Max. Spannkraft: 44 kN
- Max. Betätigungskraft: 20 kN
- Max. Drehzahl: 3800 1/min
- Gewicht: 45 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3800.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 44.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 20.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.8 |
| Niederzug [mm] | 0.3 |
| Hebellänge [mm] | 46.5 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 21.0 |
| Pendelausgleich [mm] | ± 2 |
| Eigenmasse [kg] | 45.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132, 1.6 kg
- red
-
SRK 132, 1.28 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.8 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %