arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERT 100-40-B-N-L-N Abbildung ähnlich

ERT 100-40-B-N-L-N

ID 1529448

Universaldreheinheit ERT, Baugröße: 100, elektrisch, mit Haltebremse, Schnittstelle Wegmesssystem: HIPERFACE DSL®, Drehwinkel: > 360 °, Mittelstellung: beliebig programmierbar

  • Drehmoment: 14 Nm
  • Spannungsversorgung: 560 V
  • Schutzart IP: 40
额定转矩 [Nm] 14.0
峰值扭矩 [Nm] 51.0
最大旋转速度 [1/min] 350.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.57
重复精度 [°] 0.01
轴向偏转 [mm] 0.05
回转精度 [mm] 0.05
重量 [kg] 8.8
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 40.0
IP 防护等级 40
力矩止位闸 [Nm] 17.0
力 Fx max. [N] 890.0
力 Fz max. [N] 890.0
长度 X [mm] 235.0
宽度 Y [mm] 190.0
高度 Z [mm] 108.0
力矩 My max. [Nm] 48.0
中间电路电压 [V] 560.0
额定电流 [A] 2.41
最大电流 [A] 7.61
编码器系统 编码器(绝对)
行程测量系统接口 HIPERFACE DSL®
SIL 认证 未经认证
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

产品系列的常规说明

行程测量系统
电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口

回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

外壳材料
铸铝,粉末涂层

传动装置
扭矩电机,三相

行程测量系统
非接触式磁测量系统,有绝对值式变型;带 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口。

传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求