ERT 100-54-B-N-L-N
Ident.-Nr. 1529449
- Krútiaci moment: 14 Nm
- Napájací zdroj: 560 V
- Trieda ochrany IP: 54
Technische Details
| Menovitý moment [Nm] | 14.0 |
|---|---|
| Špičkový moment [Nm] | 51.0 |
| Max. počet otáčok [1/min] | 350.0 |
| Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.57 |
| Presnosť opakovania [°] | 0.01 |
| Axiálne hádzanie [mm] | 0.05 |
| Presnosť hádzania [mm] | 0.05 |
| Hmotnosť [kg] | 8.84 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 40.0 |
| Trieda ochrany IP | 54 |
| Momentová pridržiavacia brzda [Nm] | 17.0 |
| Sila Fx max. [N] | 890.0 |
| Sila Fz max. [N] | 890.0 |
| Dĺžka X [mm] | 235.0 |
| Šírka Y [mm] | 190.0 |
| Výška Z [mm] | 120.0 |
| Moment My max. [Nm] | 48.0 |
| Napätie medziobvodu [V] | 560.0 |
| Nominálny prúd [A] | 2.41 |
| Max. prúd [A] | 7.61 |
| Systém kódovača | Kódovač (absolútny) |
| Rozhranie systému na meranie dráhy | HIPERFACE DSL® |
| Certifikácia SIL | bez certifikácie |
Rozmery a max. zaťaženia
Graf doby otočenia
Diagram doby otáčania IP54
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily a momenty predstavujú maximálne hodnoty pri samostatnom zaťažení. Ak sa súčasne vyskytujú viaceré sily a/alebo momenty, tak samostatné maximálne povolené hodnoty sú nižšie.
Graf doby otočenia
- X-Achse:
- Otočný čas
- Y-Achse:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- X-Achse oben:
- Cykly za hodinu
Diagram doby otáčania IP54
- X-Achse:
- Otočný čas
- Y-Achse:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- X-Achse oben:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Systém na meranie zdvihu
Systém spätnej odozvy motora s absolútnym meraním, vyhotovenie Singleturn, s rozhraniami HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® a DRIVE-CLiQ
Doby otáčania
Doby otočenia sú čisté časy, počas ktorých sa modul presúva z jednej kľudovej polohy do druhej. Oneskorenia spôsobené PLC alebo regulátorom pohonu v nich nie sú zahrnuté a nesmú byť zohľadnené pri určovaní časových cyklov. Do doby cyklu je v prípade potreby nutné zahrnúť doby prestávok závislé od zaťaženia.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Presnosť opakovania
Opakovateľná presnosť je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach.
Bezpečnostné upozornenia
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornenie sa týka najmä osôb s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami, akými sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.
Nominálne prúdy
Menovité prúdy môžu byť neustále prítomné. V prípade všetkých prúdov, ktoré sú v rozsahu medzi menovitým prúdom a maximálnym prúdom, je nutné dodržiavať poznámky uvedené v dokumentácii jednotlivých produktov.
Materiál tela
Hliníková zliatina, s práškovou povrchovou úpravou
Pohon
Momentový motor, 3-fázový
Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný, magnetický merací systém v absolútnom vyhotovení; s rozhraniami HIPERFACE® a DRIVE-CLiQ.
Regulátor pohonu
Poradenstvo týkajúce sa nastavení parametrov pre regulátory pohonov od spoločností BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytnutie technických listov motorov pre iné regulátory pohonov. Podpora pri uvádzaní do prevádzky na vyžiadanie.
Rozsah dodávky
Súprava príslušenstva s centrovacími puzdrami, bezpečnostné informácie (produktovo špecifické návody dostupné online)
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie